(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FC-100

1/2"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FC-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,160円 66,259円
税込単価
77,176円 72,885円

型式:EA643FC-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 / 27
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 〈ラチェットハンドル仕様〉:
    全長:245mm・材質:アルミニウム青銅
  • 〈エクステンションバー仕様〉:
    全長:200mm・材質:アルミニウム青銅
  • 〈ソケット仕様〉:
    外径(mm):24・25・26・28・30、材質:アルミニウム青銅
  • 〈工具箱仕様〉:
    サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能

型番

EA643FC-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA643FC-100

1個

70,160円

66,259

( 72,885円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA643FC-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/2”sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

カタログ

 

Loading...

EA643FC-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FC-100の型番EA643FC-100のページです。
型番EA643FC-100に関する仕様情報を記載しております。

1/2"sqソケットレンチセット(ノンスパーキング)EA643FC-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました