(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA164GT-300
1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301 ソケット

1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301 EA164GT-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,870円
税込単価
10,857円

型式:EA164GT-300,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    130
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    TONE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA164GT-300 解除

Loading...

EA164GT-300 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164GT-300

17 ~ 22
HA404LLN

1個

9,870( 10,857円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA164GT-300,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット
型式:EA164GT-301,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA164GT-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301の型番EA164GT-300のページです。
型番EA164GT-300に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA164GT-301
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) メーカー型番

7,420円

( 8,162円 )
1個 -

5日目

17 ~ 21HA403LLN

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました