(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA552A-3
[精密用/ESD]ドライバーハンドル EA552A-3~EA552A-5 ドライバーハント

[精密用/ESD]ドライバーハンドル EA552A-3~EA552A-5 EA552A-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,280円
税込単価
3,608円

型式:EA552A-3,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • 差替式:
  • 単品/セット:
    単品
  • 材質:
    ハンドル:酢酸セルロースブチラート
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • メーカー:
    PBSWISSTOOLS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA552A-3 解除

Loading...

EA552A-3 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
軸タイプ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA552A-3

65
ショート/スタビ―
PB8452ESD

1個

3,280( 3,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA552A-3,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:65mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
型式:EA552A-4,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
型式:EA552A-5,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA552A-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[精密用/ESD]ドライバーハンドル EA552A-3~EA552A-5の型番EA552A-3のページです。
型番EA552A-3に関する仕様情報を記載しております。

[精密用/ESD]ドライバーハンドル EA552A-3~EA552A-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA552A-4
EA552A-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
軸タイプ メーカー型番

4,550円

( 5,005円 )
1個 あり

2日目

205ロング/長軸PB8451-100ESD

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

1日目

135ショート/スタビ―PB8451-30ESD

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました