(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-200

1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,780円
税込単価
10,758円

型式:EA618KW-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    74
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    HTX407H

型番

EA618KW-200 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途手作業用二面幅寸法(S寸法)T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2
全長(L寸法)(mm)74単品・セット区分セット品
メーカーTONEメーカー型番HTX407H
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618KW-200

1個

9,780( 10,758円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA618KW-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/T30-T70Torxビットソケットセット(イジリ止付

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-200の型番EA618KW-200のページです。
型番EA618KW-200に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/T30~T70[Torx]ビットソケットセット(いじり止付)EA618KW-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト