(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DRソケットレンチセットEA612TA-48

1/2"DRソケットレンチセットEA612TA-48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,090円
税込単価
47,399円

型式:EA612TA-48,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用/手作業用ジョイント類
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    52・130・255mm
  • T型スライドハンドル:
    300mm
  • 重量:
    1845g
  • トレーサイズ:
    175×350×35(H)mm
  • ラチェットハンドル:
    265.5mm
  • ユニバーサルジョイント:
    71mm
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    TCS 1/2”-512/6

型番

EA612TA-48 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612TA-48

1個

43,090( 47,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA612TA-48,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット

カタログ

 

Loading...

EA612TA-48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRソケットレンチセットEA612TA-48の型番EA612TA-48のページです。
型番EA612TA-48に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DRソケットレンチセットEA612TA-48のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました