(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR[Torx]ビットソケットレンチセットEA618P-51

3/8"DR[Torx]ビットソケットレンチセットEA618P-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,153円 28,376円
税込単価
33,168円 31,214円

型式:EA618P-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    75mm
  • ラチェットハンドル:
    180mm
  • トルクスビットソケット:
    T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
  • 六角棒レンチ:
    2mm・2.5mm
  • トルクスレンチ:
    E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    TBT319TX
  • 〈セット内容〉:
    19点
  • 総重量(kg):
    1.7
  • クイックスピンナ:
    31mm
  • ケースサイズ(W×D×H)mm:
    275×150×50

型番

EA618P-51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618P-51

1個

30,153円

28,376

( 31,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618P-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR TORXビットソケットレンチセット

カタログ

 

Loading...

EA618P-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR[Torx]ビットソケットレンチセットEA618P-51の型番EA618P-51のページです。
型番EA618P-51に関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR[Torx]ビットソケットレンチセットEA618P-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました