(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA166F-1
エアーカッター【1~3個入り】 エアカッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,533円
税込単価
20,386円

型式:EA166F-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアー...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    パオック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

EA166F-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
重量
全長
切断能力
付属品
セット内容
使用圧力
吸入口
エアー消費量
型番
ストローク数
使用コンプレッサー
サイズ(W×D×H)mm
推奨使用ホース内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA166F-1

本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5
1.2kg
220mm
スチール:1.2mm、アルミ:1.6mm、ステンレス版付加
カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)
-
0.58MPa
Rc1/4"
約112L/min
AMC-702PA
約2800rpm
1.10kW
220×45×160
6.5mm以上

1個

18,533( 20,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA166F-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:220x45x160mm エア―カッター
型式:EA166F-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:EA166F-1用 替刃(3枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーカッターの型番EA166F-1のページです。
型番EA166F-1に関する仕様情報を記載しております。

エアーカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA166F-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 重量 全長 切断能力 付属品 セット内容 使用圧力 吸入口 エアー消費量 型番 ストローク数 使用コンプレッサー サイズ(W×D×H)mm 推奨使用ホース内径

7,920円

( 8,712円 )

3個入り

1パック あり

1日目

-0.17kg---ブレード:3枚・ブッシュ:2個---AMC-702PAB----

カッター(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました