(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"Hex×175mm ドライバーハンドル(フレキ) EA560SW-13

1/4"Hex×175mm ドライバーハンドル(フレキ) EA560SW-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,910円
税込単価
6,501円

型式:EA560SW-13,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライ...

詳細情報を確認する

  • 差替式:
  • 全長(mm):
    290
  • 軸タイプ:
    ロング/長軸
  • 軸長(mm):
    175
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    12504N
  • 重量(g):
    168

型番

EA560SW-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560SW-13

1個

5,910( 6,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA560SW-13,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1/4”Hex x175mm ドライバーハンドル(フレキ)

カタログ

 

EA560SW-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"Hex×175mm ドライバーハンドル(フレキ) EA560SW-13の型番EA560SW-13のページです。
型番EA560SW-13に関する仕様情報を記載しております。

1/4"Hex×175mm ドライバーハンドル(フレキ) EA560SW-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました