(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA618CP-514
(1/2"DR)TorxユニバーサルソケットEA618CP-510~EA618CP-518 ソケット

(1/2"DR)TorxユニバーサルソケットEA618CP-510~EA618CP-518 EA618CP-514

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,080円
税込単価
5,588円

型式:EA618CP-510,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA618CP-514 解除

Loading...

EA618CP-514 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
外径(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618CP-514

E14
65
148
16.3
4440T-E14

1個

5,080( 5,588円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618CP-510,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/E10 ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-512,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/E12 ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-514,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/E14 ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-516,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/E16 ユニバーサルソケット
型式:EA618CP-518,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/E18 ユニバーサルソケット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA618CP-514で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)TorxユニバーサルソケットEA618CP-510~EA618CP-518の型番EA618CP-514のページです。
型番EA618CP-514に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)TorxユニバーサルソケットEA618CP-510~EA618CP-518のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA618CP-510
EA618CP-512
EA618CP-516
EA618CP-518
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
重量(g) 外径(mm) メーカー型番

5,080円

( 5,588円 )
1個 あり

2日目

E106214513.24440T-E10

5,080円

( 5,588円 )
1個 あり

2日目

E1263147154440T-E12

5,080円

( 5,588円 )
1個 あり

2日目

E166515018.84440T-E16

5,080円

( 5,588円 )
1個 あり

2日目

E186715320.44440T-E18

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました