(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/4~19mm[INHEX]ソケットセットEA618CR-200

1/2"DR/4~19mm[INHEX]ソケットセットEA618CR-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,300円
税込単価
19,030円

型式:EA618CR-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    六角穴付ボルト用6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 14 / 16 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • <セット内容>:
    10個組
  • ソケットホルダー:
    全長:330mm、クリップ数:12個

型番

EA618CR-200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618CR-200

1個

17,300( 19,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618CR-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/ 4-19mm INHEXソケットセット

カタログ

 

Loading...

EA618CR-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/4~19mm[INHEX]ソケットセットEA618CR-200の型番EA618CR-200のページです。
型番EA618CR-200に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/4~19mm[INHEX]ソケットセットEA618CR-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました