(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA618SA-116
(1/2"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SA ソケット

(1/2"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SA EA618SA-116

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

型式:EA618SA-102,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2

型番

EA618SA-116 解除

Loading...

EA618SA-116 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
材質
ケースサイズ
外径(mm)
〈セット内容〉
<セット内容>
ステンレス製
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618SA-116

16
40
単品 ソケット
ステンレス(SUS420)
-
25
-
-
-

1個

4,620( 5,082円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618SA-102,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/10個組 ソケットセット(ステンレス製)
型式:EA618SA-103,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット(ステンレス製)
型式:EA618SA-108,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/ 8mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-110,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/10mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-112,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/12mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-113,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/13mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-114,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/14mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-116,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/16mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-117,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/17mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-118,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/18mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-119,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/19mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-120,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/20mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-121,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/21mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-122,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/22mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-123,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/23mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-124,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/24mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-125,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/25mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-126,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/26mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-127,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/27mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-128,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/28mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-129,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/29mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-130,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/30mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-132,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/32mm ソケット(ステンレス製)

カタログ

 

Loading...

EA618SA-116で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SAの型番EA618SA-116のページです。
型番EA618SA-116に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA618SA-110
EA618SA-112
EA618SA-113
EA618SA-117
EA618SA-118
EA618SA-119
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
単品・セット区分 材質 ケースサイズ 外径(mm) 〈セット内容〉 <セット内容>ステンレス製

3,270円

( 3,597円 )
1個 あり

1日目

1040単品 ソケットステンレス(SUS420)-24---

3,720円

( 4,092円 )
1個 あり

1日目

1240単品 ソケットステンレス(SUS420)-24---

3,950円

( 4,345円 )
1個 あり

1日目

1340単品 ソケットステンレス(SUS420)-24---

4,770円

( 5,247円 )
1個 -

3日目

1740単品 ソケットステンレス(SUS420)-25---

4,940円

( 5,434円 )
1個 -

3日目

1842単品 ソケットステンレス(SUS420)-25---

5,170円

( 5,687円 )
1個 あり

1日目

1942単品 ソケットステンレス(SUS420)-25---

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました