(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA618ED-34
(1"DR)ソケットEA618ED ソケット

(1"DR)ソケットEA618ED EA618ED-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,380円
税込単価
8,118円

型式:EA618ED-30,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    25.4
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA618ED-34 解除

Loading...

EA618ED-34 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
外径(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618ED-34

34
65
500
49
8405M-34

1個

7,380( 8,118円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618ED-30,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx30mm ソケット
型式:EA618ED-32,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx32mm ソケット
型式:EA618ED-33,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx33mm ソケット
型式:EA618ED-34,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx34mm ソケット
型式:EA618ED-37,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx37mm ソケット
型式:EA618ED-39,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx39mm ソケット
型式:EA618ED-44,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx44mm ソケット
型式:EA618ED-45,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx45mm ソケット
型式:EA618ED-47,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx47mm ソケット
型式:EA618ED-48,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx48mm ソケット
型式:EA618ED-52,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx52mm ソケット
型式:EA618ED-56,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1”DRx56mm ソケット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA618ED-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1"DR)ソケットEA618EDの型番EA618ED-34のページです。
型番EA618ED-34に関する仕様情報を記載しております。

(1"DR)ソケットEA618EDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA618ED-30
EA618ED-32
EA618ED-33
EA618ED-37
EA618ED-39
EA618ED-44
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
重量(g) 外径(mm) メーカー型番

6,290円

( 6,919円 )
1個 あり

2日目

3065410448405M-30

6,290円

( 6,919円 )
1個 あり

2日目

326545546.58405M-32

6,800円

( 7,480円 )
1個 あり

2日目

3365485488405M-33

7,650円

( 8,415円 )
1個 あり

2日目

3765613538405M-37

7,650円

( 8,415円 )
1個 あり

2日目

396565055.58405M-39

9,667円

( 10,634円 )
1個 あり

2日目

446881461.58405M-44

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました