(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,380円
税込単価
21,318円

型式:EA157HB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    12
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 最大締付トルク(N・m):
    244
  • 無負荷回転数(rpm):
    280
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kW以上
  • 重量:
    1.3kg
  • 全長(mm):
    318
  • 吸入口:
    Rc1/4"

型番

EA157HB-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体能力ボルト径(mmφ)12
使用空気圧力(MPa)0.63ソケット差込角(mm)12.7
最大締付トルク(N・m)244無負荷回転数(rpm)280
空気消費量(m³/min)0.3使用コンプレッサー2.2kW以上
重量1.3kg全長(mm)318
吸入口Rc1/4" - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA157HB-1

1個

19,380( 21,318円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA157HB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:1/2”DR/244.0N_m エアーラチェットレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1の型番EA157HB-1のページです。
型番EA157HB-1に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト