(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1"DRソケットセットEA618SL-1

1"DRソケットセットEA618SL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,601円 107,716円
税込単価
124,961円 118,488円

型式:EA618SL-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    55 / 30 / 32 / 33 / 36 / 38 / 58 / 41 / 46 / 50
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    25.4
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 全長(L寸法)(mm):
    65 / 77 / 86 / 72 / 74 / 82 / 92 / 94
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    200・400mm
  • ケースサイズ:
    内寸:530(W)×170(D)×80(H)mm、外寸:545(W)×185(D)×85(H)mm
  • 重量:
    15.6kg
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    TB812
  • 〈セット内容〉:
    12点

型番

EA618SL-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618SL-1

1個

113,601円

107,716

( 118,488円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618SL-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1”DR ソケットセット

カタログ

 

Loading...

EA618SL-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DRソケットセットEA618SL-1の型番EA618SL-1のページです。
型番EA618SL-1に関する仕様情報を記載しております。

1"DRソケットセットEA618SL-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました