(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KN

3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,123円
税込単価
47,435円

型式:EA164KN,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 33
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19.05
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    52~100
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • ケースサイズ:
    310(W)×165(D)×70(H)mm
  • 重量:
    6kg
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    ATBP611TP
  • AMBAC(アンバック)システム:
    独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • (3/4”)インパクトコンビソケット(hex×sq):
    35×17・38×20・41×20・41×21mm
  • (3/4”)薄肉ディープインパクトソケット:
    33mm
  • (3/4”)薄肉セミディープインパクトソケット:
    10・12・14・17・19・22mm

型番

EA164KN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164KN

1個

43,123( 47,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA164KN,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)

カタログ

 

Loading...

EA164KNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KNの型番EA164KNのページです。
型番EA164KNに関する仕様情報を記載しております。

3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました