(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)ディープソケットセットEA617AM-801

(1/2"DR)ディープソケットセットEA617AM-801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,120円
税込単価
14,432円

型式:EA617AM-801,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    83
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容:
    6個組
  • メーカー:
    Wera
  • メーカー型番:
    004565
  • 商品名:
    C1
  • ベルトサイズ:
    30×200mm

型番

EA617AM-801 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA617AM-801

1個

13,120( 14,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA617AM-801,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ディープソケットセット(ZYKLOP)

カタログ

 

Loading...

EA617AM-801で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)ディープソケットセットEA617AM-801の型番EA617AM-801のページです。
型番EA617AM-801に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)ディープソケットセットEA617AM-801のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました