(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA723VM-23
[Torx-PLUS]ドライバーEA723VM-21~EA723VM-26 ドライバー

[Torx-PLUS]ドライバーEA723VM-21~EA723VM-26 EA723VM-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,140円
税込単価
8,954円

型式:EA723VM-21,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±10
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    170
  • 商品名:
    300IP
  • メーカー:
    Wera
  • 軸長(mm):
    65
  • ハンドル長(mm):
    105

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723VM-23 解除

Loading...

EA723VM-23 の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(cN・m)
サイズ
型番
軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VM-23

120
8IP
028042
3.5

1個

8,140( 8,954円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723VM-21,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 61Px 65mm Torx-Plusドライバー
型式:EA723VM-22,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 71Px 65mm Torx-Plusドライバー
型式:EA723VM-23,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 81Px 65mm Torx-Plusドライバー
型式:EA723VM-24,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 91Px 65mm Torx-Plusドライバー
型式:EA723VM-25,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:101Px 65mm Torx-Plusドライバー
型式:EA723VM-26,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:151Px 65mm Torx-Plusドライバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA723VM-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[Torx-PLUS]ドライバーEA723VM-21~EA723VM-26の型番EA723VM-23のページです。
型番EA723VM-23に関する仕様情報を記載しております。

[Torx-PLUS]ドライバーEA723VM-21~EA723VM-26のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723VM-21
EA723VM-22
EA723VM-24
EA723VM-25
EA723VM-26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
サイズ 型番 軸径(mm)

8,000円

( 8,800円 )
1個 -

3日目

606IP0280403.5

8,060円

( 8,866円 )
1個 -

3日目

907IP0280413.5

8,610円

( 9,471円 )
1個 -

3日目

1409IP0280433.5

8,910円

( 9,801円 )
1個 -

3日目

20010IP0280443.8

9,400円

( 10,340円 )
1個 -

3日目

30015IP0280453.8

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました