(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-10

1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,380円 95,611円
税込単価
110,418円 105,172円

型式:EA617DC-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用/手作業用ジョイント類
  • ソケット形状:
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 27 / 30
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    130・255mm
  • Hexビットソケット:
    5・6・8・10・12・14mm
  • TORXソケット:
    E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
  • TORXビットソケット:
    T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
  • T型スライドハンドル:
    300mm
  • ケースサイズ(mm):
    481×288×82
  • 総重量:
    6574g
  • ラチェットハンドル:
    265.5mm
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    876TXKN

型番

EA617DC-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA617DC-10

1個

100,380円

95,611

( 105,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA617DC-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット

カタログ

 

Loading...

EA617DC-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-10の型番EA617DC-10のページです。
型番EA617DC-10に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました