(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300

170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,223円
税込単価
10,145円

型式:EA550CA-300,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドラ...

詳細情報を確認する

  • 差替式:
  • グリップ径(mm):
    29
  • 全長(mm):
    170
  • 単品/セット:
    単品
  • 重量:
    189g
  • 差替式ドライバーハンドル:
    適合ビット:EA550CA-310・-320、EA550CH-3~-10、EA550CJ-1~-3、EA550CK-5.5~-13、EA550CL-2・-3、EA550CM-15~-45
  • メーカー:
    PBSWISSTOOLS
  • メーカー型番:
    PB225A

型番

EA550CA-300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550CA-300

1個

9,223( 10,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA550CA-300,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:170mm ドライバーハンドル(差替式/首振式)

カタログ

 

EA550CA-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300の型番EA550CA-300のページです。
型番EA550CA-300に関する仕様情報を記載しております。

170mmドライバーハンドル(差替式/首振式)EA550CA-300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました