(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-2

3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,150円 17,821円
税込単価
19,965円 19,603円

型式:EA164EP-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    29 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19.05
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    90
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番:
    24294

型番

EA164EP-2 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途インパクト用ソケット形状6角
二面幅寸法(S寸法)26 ~ 38差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/4全長(L寸法)(mm)90
単品・セット区分セット品メーカーSIGNET(シグネット)
メーカー型番24294 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164EP-2

1個

18,150円

17,821

( 19,603円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA164EP-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DR/26-38mm インパクトソケットセット

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-2の型番EA164EP-2のページです。
型番EA164EP-2に関する仕様情報を記載しております。

3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト