(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A

1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,856円 33,740円
税込単価
39,442円 37,114円

型式:EA164KE-2A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

型番

EA164KE-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164KE-2A

1個

35,856円

33,740

( 37,114円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA164KE-2A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR インパクトソケットセット(セミディープ薄肉)

カタログ

 

Loading...

EA164KE-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2Aの型番EA164KE-2Aのページです。
型番EA164KE-2Aに関する仕様情報を記載しております。

1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました