(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR[HEX]ビットソケットレンチセットEA618R-51

1/2"DR[HEX]ビットソケットレンチセットEA618R-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,470円 20,937円
税込単価
23,617円 23,031円

型式:EA618R-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    70 / 75 / 85 / 90 / 77 / 79
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    75mm
  • Hexビットソケット:
    6・7・8・10・12・14・17mm
  • ケースサイズ:
    内寸:265(W)×145(D)×45(H)mm外寸:275(W)×150(D)×50(H)mm
  • クイックスピンナー:
    Φ46×34.5mm
  • ラチェットハンドル:
    250mm
  • 六角棒レンチ:
    2・2.5・3・4・5mm
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    TBT415HX
  • 〈セット内容〉:
    15点

型番

EA618R-51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618R-51

1個

21,470円

20,937

( 23,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618R-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR HEXビットソケットレンチセット

カタログ

 

Loading...

EA618R-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR[HEX]ビットソケットレンチセットEA618R-51の型番EA618R-51のページです。
型番EA618R-51に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR[HEX]ビットソケットレンチセットEA618R-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました