(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA618SA-83
(1/2"DR)[ステンレス製]スピンナーハンドルEA618SA ハンドル

(1/2"DR)[ステンレス製]スピンナーハンドルEA618SA EA618SA-83

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,900円
税込単価
9,790円

型式:EA618SA-82,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 材質:
    ステンレス(SUS420)

型番

EA618SA-83 解除

Loading...

EA618SA-83 の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
ステンレス製
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618SA-83

320
-

1個

8,900( 9,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618SA-82,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/250mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
型式:EA618SA-83,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/320mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
型式:EA618SA-84,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2”DR/400mm スピンナーハンドル(ステンレス製)

カタログ

 

Loading...

EA618SA-83で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)[ステンレス製]スピンナーハンドルEA618SAの型番EA618SA-83のページです。
型番EA618SA-83に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)[ステンレス製]スピンナーハンドルEA618SAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA618SA-82
EA618SA-84
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)
ステンレス製

7,100円

( 7,810円 )
1個 -

3日目

250耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。

11,920円

( 13,112円 )
1個 あり

1日目

400-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました