(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"・3/8" ・1/2"DRソケットレンチセットEA687DC-2

1/4"・3/8" ・1/2"DRソケットレンチセットEA687DC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,840円
税込単価
36,124円

型式:EA687DC-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7 / 6.35 / 9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2 / 3/8 / 1/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • ケースサイズ:
    300×230×165mm
  • メーカー:
    SATA
  • メーカー型番:
    09014A
  • <セット内容>:
    122点セット
  • 総重量(kg):
    8.9

型番

EA687DC-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA687DC-2

1個

32,840( 36,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA687DC-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”_3/8”_1/2”DR ソケットレンチセット

カタログ

 

Loading...

EA687DC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"・3/8" ・1/2"DRソケットレンチセットEA687DC-2の型番EA687DC-2のページです。
型番EA687DC-2に関する仕様情報を記載しております。

1/4"・3/8" ・1/2"DRソケットレンチセットEA687DC-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました