(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR/260mmT型ハンドル(早回し)EA618KE-9

3/8"DR/260mmT型ハンドル(早回し)EA618KE-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

型式:EA618KE-9,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    260
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 重量(g):
    460
  • ハンドル幅:
    180mm
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    203

型番

EA618KE-9 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途手作業用差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8全長(L寸法)(mm)260
単品・セット区分単品 ハンドル重量(g)460
ハンドル幅180mmメーカーTONE
メーカー型番203 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618KE-9

1個

3,420( 3,762円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA618KE-9,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/260mm T型ハンドル(早回し)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/260mmT型ハンドル(早回し)EA618KE-9の型番EA618KE-9のページです。
型番EA618KE-9に関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR/260mmT型ハンドル(早回し)EA618KE-9のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト