(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3

1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,090円
税込単価
22,099円

型式:EA618XF-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    609
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 材質:
    スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • ハンドル仕様:
    ローレット

型番

EA618XF-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618XF-3

1個

20,090( 22,099円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618XF-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DRx609mm スピンナーハンドル

カタログ

 

Loading...

EA618XF-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3の型番EA618XF-3のページです。
型番EA618XF-3に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました