(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/T20~T60/100mm[Torx]ビットソケットセットEA687CM-400A

1/2"DR/T20~T60/100mm[Torx]ビットソケットセットEA687CM-400A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,780円
税込単価
3,058円

型式:EA687CM-400A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    SATA
  • メーカー型番:
    ※ESCOオリジナルセット品

型番

EA687CM-400A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA687CM-400A

1個

2,780( 3,058円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA687CM-400A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/T20-T60/100mm TORXビットソケットセット

カタログ

 

Loading...

EA687CM-400Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/T20~T60/100mm[Torx]ビットソケットセットEA687CM-400Aの型番EA687CM-400Aのページです。
型番EA687CM-400Aに関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/T20~T60/100mm[Torx]ビットソケットセットEA687CM-400Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました