(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DRユニバーサルインパクトソケットセットEA164W

3/8"DRユニバーサルインパクトソケットセットEA164W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,610円
税込単価
30,371円

型式:EA164WC,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    51.6~57.9
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA164WD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164WD

1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16
2.2~28.5

1個

27,610( 30,371円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA164WC,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ユニバーサルインパクトソケットセット
型式:EA164WD,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ユニバーサルインパクトソケットセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA164WDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRユニバーサルインパクトソケットセットEA164Wの型番EA164WDのページです。
型番EA164WDに関する仕様情報を記載しております。

3/8"DRユニバーサルインパクトソケットセットEA164Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA164WC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 外径(mm)

25,990円

( 28,589円 )
1個 あり

3日目

10 ~ 15-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました