(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"DR)[Torx]ビットソケットレンチセットEA618NC-51

(1/4"DR)[Torx]ビットソケットレンチセットEA618NC-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,325円 29,483円
税込単価
34,458円 32,431円

型式:EA618NC-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    75mm・150mm
  • ケースサイズ:
    W275×D150×H50mm
  • ラチェットハンドル:
    125mm
  • トルクスビットソケット:
    T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30
  • 六角棒レンチ:
    2mm・2.5mm
  • (+)ビットソケット:
    #1・#2
  • トルクスレンチ:
    E4・E5・E6・E7・E8・E10
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    TBT226TH
  • 〈セット内容〉:
    26点
  • (-)ビットソケット:
    刃幅×刃厚(mm)6.0×1.0
  • 総重量(kg):
    1.6
  • クイックスピンナ:
    19.5mm
  • ヘキサゴンビットソケット:
    対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5

型番

EA618NC-51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618NC-51

1個

31,325円

29,483

( 32,431円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618NC-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:(1/4”DR) TORXビットソケットレンチセット

カタログ

 

Loading...

EA618NC-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)[Torx]ビットソケットレンチセットEA618NC-51の型番EA618NC-51のページです。
型番EA618NC-51に関する仕様情報を記載しております。

(1/4"DR)[Torx]ビットソケットレンチセットEA618NC-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました