(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/5~14mm/150mm[HEX]インパクトビットソケットセットEA164MH-100

1/2"DR/5~14mm/150mm[HEX]インパクトビットソケットセットEA164MH-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
11,320円
税込単価
12,452円

型式:EA164MH-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    六角ビット
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    150
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    HAH406L

型番

EA164MH-100 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途インパクト用ソケット形状六角ビット
二面幅寸法(S寸法)5 ~ 14差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2全長(L寸法)(mm)150
単品・セット区分セット品メーカーTONE
メーカー型番HAH406L - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164MH-100

1個

11,320( 12,452円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA164MH-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/5-14mm/150mmHEXインパクビットソケットセット

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/5~14mm/150mm[HEX]インパクトビットソケットセットEA164MH-100の型番EA164MH-100のページです。
型番EA164MH-100に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/5~14mm/150mm[HEX]インパクトビットソケットセットEA164MH-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト