(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7

1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,179円
税込単価
40,897円

型式:EA618R-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 / 30 / 32
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • スピンナーハンドル:
    400mm
  • エクステンションバー:
    150mm
  • ケースサイズ:
    455(W)×190(D)×60(H)mm
  • ラチェットハンドル:
    250mm
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    TB415W
  • スライドヘッドハンドル:
    250mm

型番

EA618R-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618R-7

1個

37,179( 40,897円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618R-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット(19個組)

カタログ

 

Loading...

EA618R-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7の型番EA618R-7のページです。
型番EA618R-7に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました