(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA618SA-5
(3/8"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SA ソケット

(3/8"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SA EA618SA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

型式:EA618SA-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA618SA-5 解除

Loading...

EA618SA-5 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
セット内容
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618SA-5

5
28
単品 ソケット
-
18

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618SA-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/10mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-100,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製)
型式:EA618SA-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/12mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-13,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/13mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/14mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-16,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/16mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/17mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/19mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-20,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/20mm  ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/5mm   ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-5.5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/6mm   ソケット(ステンレス製)
型式:EA618SA-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:3/8"DR/8mm   ソケット(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA618SA-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SAの型番EA618SA-5のページです。
型番EA618SA-5に関する仕様情報を記載しております。

(3/8"DR)[ステンレス製]ソケットEA618SAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA618SA-13
EA618SA-14
EA618SA-16
EA618SA-5.5
EA618SA-6
EA618SA-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
単品・セット区分 セット内容 外径(mm)

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

1日目

1332単品 ソケット-20

4,170円

( 4,587円 )
1個 あり

1日目

1432単品 ソケット-21

4,360円

( 4,796円 )
1個 -

3日目

1632単品 ソケット-23

1,840円

( 2,024円 )
1個 あり

1日目

5.528単品 ソケット-18

2,030円

( 2,233円 )
1個 あり

1日目

628単品 ソケット-18

2,250円

( 2,475円 )
1個 あり

1日目

828単品 ソケット-18

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました