(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/265.5mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617ZR-15

1/2"DR/265.5mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617ZR-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,030円
税込単価
22,033円

型式:EA617ZR-15,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    265.5
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 材質:
    クロム合金鋼
  • ギア数:
    80歯
  • 送り角:
    4.5°
  • 重量(g):
    647
  • ヘッド部の厚さ(mm):
    23
  • ヘッド部の幅(mm):
    41
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    512QRN80

型番

EA617ZR-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA617ZR-15

1個

20,030( 22,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA617ZR-15,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/265.5mm ラチェットハンドル(クイックリリース)

カタログ

 

Loading...

EA617ZR-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/265.5mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617ZR-15の型番EA617ZR-15のページです。
型番EA617ZR-15に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/265.5mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617ZR-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました