(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.1m(50+60cm折)測量ロッド(アルミ製)EA720ME-58

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.1m(50+60cm折)測量ロッド(アルミ製)EA720ME-58

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,210円
税込単価
6,831円

型式:EA720ME-58,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.1m(50+6...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 測定範囲(mm):
    1100
  • 材質:
    アルミ
  • 校正:
    非対応
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 仕様:
    収納サイズ:60cm
  • 幅:
    ロッド:64mm
  • メーカー型番:
    LR-56
  • 重量(g):
    770
  • メーカー:
    マイゾックス(myzox)

型番

EA720ME-58 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720ME-58

1個

6,210( 6,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720ME-58,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.1m(50+60cm折) 測量ロッド(アルミ製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.1m(50+60cm折)測量ロッド(アルミ製)EA720ME-58の型番EA720ME-58のページです。
型番EA720ME-58に関する仕様情報を記載しております。

1.1m(50+60cm折)測量ロッド(アルミ製)EA720ME-58のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました