(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[アルミ製]測量ロッドEA720ME-71~EA720ME-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA720ME-73
[アルミ製]測量ロッドEA720ME-71~EA720ME-75 ロッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,310円
税込単価
10,241円

型式:EA720ME-71,エスコ大分類:測定工具,商品名:3m/3段 測量ロ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 材質:
    アルミ
  • 校正:
    非対応
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 目盛:
    表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入、裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛
  • メーカー:
    シンワ測定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA720ME-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA720ME-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
仕様
メーカー型番
重量(g)
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720ME-73

5000
4段
73266
1650
収納:50×1489×27

1個

9,310( 10,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720ME-71,エスコ大分類:測定工具,商品名:3m/3段 測量ロッド(アルミ製)
型式:EA720ME-72,エスコ大分類:測定工具,商品名:5m/3段 測量ロッド(アルミ製)
型式:EA720ME-73,エスコ大分類:測定工具,商品名:5m/4段 測量ロッド(アルミ製)
型式:EA720ME-74,エスコ大分類:測定工具,商品名:5m/5段 測量ロッド(アルミ製)
型式:EA720ME-75,エスコ大分類:測定工具,商品名:7m/5段 測量ロッド(アルミ製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[アルミ製]測量ロッドEA720ME-71~EA720ME-75の型番EA720ME-73のページです。
型番EA720ME-73に関する仕様情報を記載しております。

[アルミ製]測量ロッドEA720ME-71~EA720ME-75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720ME-71
EA720ME-72
EA720ME-74
EA720ME-75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
仕様 メーカー型番 重量(g) サイズ(W×D×H)mm

6,400円

( 7,040円 )
1個 あり

1日目

30003段732641100収納:50×1188×27

8,140円

( 8,954円 )
1個 あり

1日目

50003段732651700収納:50×1893×27

9,890円

( 10,879円 )
1個 あり

1日目

50005段732671600収納:50×1244×27

14,510円

( 15,961円 )
1個 あり

1日目

70005段732682100収納:50×1645×27

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました