(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[アルミ製]反射測量ロッドEA720ME-91・EA720ME-92

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA720ME-91
[アルミ製]反射測量ロッドEA720ME-91・EA720ME-92 ロッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,560円
税込単価
32,516円

型式:EA720ME-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:3m/3段 測定ロ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 材質:
    アルミ
  • 校正:
    非対応
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 目盛:
    5mm/10mm直読数字(裏面:目盛無)
  • メーカー:
    マイゾックス(myzox)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA720ME-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA720ME-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
仕様
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720ME-91

3000
3段、収納サイズ:1146mm
RFC-33
950

1個

29,560( 32,516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720ME-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:3m/3段 測定ロッド(アルミ製_反射)
型式:EA720ME-92,エスコ大分類:測定工具,商品名:5m/4段 測定ロッド(アルミ製_反射)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[アルミ製]反射測量ロッドEA720ME-91・EA720ME-92の型番EA720ME-91のページです。
型番EA720ME-91に関する仕様情報を記載しております。

[アルミ製]反射測量ロッドEA720ME-91・EA720ME-92のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720ME-92
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
仕様 メーカー型番 重量(g)

39,540円

( 43,494円 )
1個 あり

1日目

50004段、収納サイズ:1445mmRFC-541740

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました