(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標尺スタンド(角度可変式)EA720ME-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標尺スタンド(角度可変式)EA720ME-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,820円
税込単価
8,602円

型式:EA720ME-50,エスコ大分類:測定工具,商品名:60mm幅用 標尺...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 適合直尺幅:
    60mm
  • メーカー型番:
    KS2
  • 重量(g):
    約970
  • サイズ(W×D×H)mm:
    135×80×75
  • メーカー:
    マイゾックス(myzox)

型番

EA720ME-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720ME-50

1個

7,820( 8,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720ME-50,エスコ大分類:測定工具,商品名:60mm幅用 標尺スタンド(角度可変式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標尺スタンド(角度可変式)EA720ME-50の型番EA720ME-50のページです。
型番EA720ME-50に関する仕様情報を記載しております。

標尺スタンド(角度可変式)EA720ME-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました