(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型半田吸取機EA323MA-1A

強力型半田吸取機EA323MA-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,160円
税込単価
95,876円

型式:EA323MA-1A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステーション
  • 真空発生方式:
    真空ポンプ内蔵型
  • 設定温度範囲(℃):
    330~450
  • 消費電力(W):
    190
  • ステーションサイズ(mm):
    165(W)×244(D)×137(H)
  • 吸取部コード長さ(m):
    1.2
  • ステーション重量(kg):
    4.8
  • 吸入量(mL):
    15000
  • 重量:
    こて部:190g(ノズルΦ1.0S型装着時)
  • 出力:
    AC24V
  • リーク電圧:
    <2mV
  • タイプ:
    ガン
  • 真空発生方法詳細:
    ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
  • ノズルアース間抵抗:
    <2Ω
  • 型番:
    FR410-82
  • メーカー:
    白光(HAKKO)
  • リップル温度:
    無負荷時±5℃
  • 到達真空圧力:
    80kPa(600mmHg)
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • プラグ形状:
    2極接地型
  • サイズ:
    こて部:168mm(全長・ノズルΦ1.0S型装着時)

型番

EA323MA-1A 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステーション真空発生方式真空ポンプ内蔵型
設定温度範囲(℃)330~450消費電力(W)190
ステーションサイズ(mm)165(W)×244(D)×137(H)吸取部コード長さ(m)1.2
ステーション重量(kg)4.8吸入量(mL)15000
重量こて部:190g(ノズルΦ1.0S型装着時)出力AC24V
リーク電圧<2mVタイプガン
真空発生方法詳細ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプノズルアース間抵抗<2Ω
型番FR410-82メーカー白光(HAKKO)
リップル温度無負荷時±5℃到達真空圧力80kPa(600mmHg)
電源AC100V(50/60Hz)プラグ形状2極接地型
サイズこて部:168mm(全長・ノズルΦ1.0S型装着時) - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA323MA-1A

1個

87,160( 95,876円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA323MA-1A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:強力型半田吸取機

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型半田吸取機EA323MA-1Aの型番EA323MA-1Aのページです。
型番EA323MA-1Aに関する仕様情報を記載しております。

強力型半田吸取機EA323MA-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト