(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

595×275×338mmアルミケースEA502AB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

595×275×338mmアルミケースEA502AB-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,190円
税込単価
23,309円

アルミフレームに木板を組み合わせ、木板の外側にアルミ板を貼ったケースです。内装...

詳細情報を確認する

型番

EA502AB-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA502AB-1

1個

21,190( 23,309円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームに木板を組み合わせ、木板の外側にアルミ板を貼ったケースです。
内装はスポンジが貼ってあり、ケースに入れた物品を保護します。
【特長】
・鍵付き
・中仕切付き(取り外し可能)
・ショルダーベルト付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

595×275×338mmアルミケースEA502AB-1の型番EA502AB-1のページです。
型番EA502AB-1に関する仕様情報を記載しております。

595×275×338mmアルミケースEA502AB-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました