(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,150円
税込単価
15,565円

型式:EA505TD-11A,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    610×500×626~988
  • 内寸(mm):
    455×300×270
  • 開き方:
    片開き
  • カラー:
    ブラック
  • 材質:
    プラスチック、金属
  • 重量(kg):
    9.3
  • 耐荷重(kg):
    ボックスハンドル:40、運搬時:70
  • 商品名:
    タフシステム
  • 型番:
    DWST83295-1
  • メーカー:
    DEWALT(デウォルト)

型番

EA505TD-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505TD-11A

1個

14,150( 15,565円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA505TD-11A,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:610x500x626- 988mm ツールカート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11Aの型番EA505TD-11Aのページです。
型番EA505TD-11Aに関する仕様情報を記載しております。

610×500×626-988mmツールカートEA505TD-11Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました