(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723WZ-2
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ テスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286,700円
税込単価
315,370円

型式:EA723WZ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 測定可能機器:
    トルクドライバー
  • 表示形式:
    デジタル
  • 精度(%):
    ±1%
  • 差込角:
    6.35mm(1/4inch)
  • サイズ:
    270×330×265(H)mm
  • 付属品:
    ACアダプター、STA用ローディング装置、クランプ工具
  • メーカー:
    東日製作所(TOHNICHI)
  • 電源:
    AC100~240V

型番

EA723WZ-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723WZ-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク測定範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723WZ-2

20~600
0.05
TDT600CN3

1個

286,700( 315,370円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WZ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 2- 60cN_m(1/4”Hex) トルクドライバーテスター
型式:EA723WZ-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:20-600cN_m(1/4”Hex) トルクドライバーテスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZの型番EA723WZ-2のページです。
型番EA723WZ-2に関する仕様情報を記載しております。

(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723WZ-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク測定範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
型番

286,700円

( 315,370円 )
1個 あり

8日目

2~600.005TDT60CN3

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました