(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[デジタル]トルクテスターEA723JZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723JZ-1
[デジタル]トルクテスターEA723JZ トルクテスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,565円
税込単価
198,622円

型式:EA723JZ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 測定可能機器:
    トルクレンチ・トルクドライバー両用
  • 表示形式:
    デジタル
  • 精度(%):
    ±0.5%
  • 測定方向:
    右 / 左
  • チャンネル数:
    10
  • オートパワーオフ:
    ACアダプタ:無、電池:3分間未使用にて電源オフ
  • 保管温度:
    0~45℃(結露無きこと)
  • メモリー数:
    800件
  • 連続使用時間:
    約15時間(単3電池使用時)
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • データ出力:
    RS-232C、USB mini-B
  • メモリ保持用電源:
    CR2032
  • 電源:
    ACアダプタまたは単3電池×4本(別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723JZ-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723JZ-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク測定範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
差込角
サイズ
重量
付属品
型番
測定単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723JZ-1

0.2~50
0.01
9.5mm(3/8inch)
表示器:103×37.7×108(H)mm、検出器:Φ90×63(H)mm
0.9kg
検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書
GECH050-03
N・m/cN・m切替可

1個

180,565( 198,622円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723JZ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[3/8”DR]0.2- 50N_m トルクテスター
型式:EA723JZ-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[3/4”DR] 2- 500N_m トルクテスター
型式:EA723JZ-16,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[1” DR] 20-1500N_m トルクテスター
型式:EA723JZ-6,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[1/2”DR] 2- 200N_m トルクテスター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[デジタル]トルクテスターEA723JZの型番EA723JZ-1のページです。
型番EA723JZ-1に関する仕様情報を記載しております。

[デジタル]トルクテスターEA723JZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723JZ-11
EA723JZ-16
EA723JZ-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク測定範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
差込角 サイズ 重量 付属品 型番 測定単位

190,910円

( 210,001円 )
1個 あり

6日目

2~5000.119.0mm(3/4inch)表示器:103×37.7×108(H)mm、検出器:Φ140×99(H)mm2.8kg検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書GECH500-06N・m

579,663円

( 637,629円 )
1個 あり

6日目

20~1500125.4mm(1inch)表示器:103×37.7×108(H)mm、検出器:Φ170×102.5(H)mm7.5kg検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書、ハンドル×2GECH1500-08N・m

185,345円

( 203,880円 )
1個 あり

6日目

2~2000.112.7mm(1/2inch)表示器:103×37.7×108(H)mm、検出器:Φ110×79(H)mm1.3kg検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書GECH200-04N・m

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました