(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー用チゼルセット(10.2mm)EA159SD-131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー用チゼルセット(10.2mm)EA159SD-131

通常単価(税別)
36,270円
税込単価
39,897円

型式:EA159SD-131,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    関連アクセサリー
  • 材質:
    工具鋼
  • 全長:
    203mm
  • <セット内容>:
    6本組:コールドチゼル、パネルカッター(先細)、スクレーパー、ダブルカットボディリッパー、パネルカッター、テールパイプカットオフ
  • 軸径:
    10.2mm
  • セット重量:
    1.45kg

型番

EA159SD-131 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159SD-131

1個

36,270( 39,897円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-131,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6本組10.2mm エアー用チゼルセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用チゼルセット(10.2mm)EA159SD-131の型番EA159SD-131のページです。
型番EA159SD-131に関する仕様情報を記載しております。

エアー用チゼルセット(10.2mm)EA159SD-131のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました