(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー用フラットチゼル(10.2mm)EA159SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー用フラットチゼル(10.2mm)EA159SD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

型式:EA159SD-10,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    関連アクセサリー
  • 重量:
    430g
  • 全長:
    457mm
  • タイプ:
    コールドチゼル
  • 軸径:
    10.2mm
  • 刃幅:
    15.8mm

型番

EA159SD-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159SD-10

1個

8,250( 9,075円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-10,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x457mm エアー用チゼル(コールドチゼル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用フラットチゼル(10.2mm)EA159SDの型番EA159SD-10のページです。
型番EA159SD-10に関する仕様情報を記載しております。

エアー用フラットチゼル(10.2mm)EA159SDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました