(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本組スナップリングプライヤーセットEA682S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3本組スナップリングプライヤーセットEA682S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円

型式:EA682S-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工...

詳細情報を確認する

  • 爪形状:
    ストレート(直)
  • 適用リングサイズ(mm):
    10~22、19~60、32~80
  • グリップ:
    あり
  • 材質:
    鍛造クロムバナジウム鋼
  • 全長(mm):
    125、175、225
  • 型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • メーカー:
    SATA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA682S-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
軸・穴
仕様
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA682S-5

軸用
軸用・直
EA682SA-1A、EA682SA-2、EA682SA-3A

1個

3,780( 4,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA682S-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3本組 スナップリングプライヤー(軸用)
型式:EA682S-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3本組 スナップリングプライヤー(穴用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組スナップリングプライヤーセットEA682Sの型番EA682S-5のページです。
型番EA682S-5に関する仕様情報を記載しております。

3本組スナップリングプライヤーセットEA682Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA682S-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸・穴 仕様 セット内容

3,840円

( 4,224円 )
1個 あり

1日目

穴用穴用・直EA682SB-1A、EA682SB-2、EA682SB-3A

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました