(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸用スナップリングプライヤー[90°]EA590BF-0~EA590BF-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軸用スナップリングプライヤー[90°]EA590BF-0~EA590BF-3

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,520円 ~ 5,460円
税込価格
4,972円 ~ 6,006円

型式:EA590BF-0,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    軸用
  • 爪形状:
    ベント(曲)
  • グリップ:
    あり
  • 先端角度:
    90°
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用リングサイズ(mm)
全長
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~10
125mm
4623A01

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

10~25
125mm
4623A11

1個

4,520( 4,972円 )

1日目

19~60
170mm
4623A21

1個

4,890( 5,379円 )

1日目

40~100
200mm
4623A31

1個

5,460( 6,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA590BF-0,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 3- 10mm軸用スナップリングプライヤー/90゜
型式:EA590BF-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10- 25mm軸用スナップリングプライヤー/90゜
型式:EA590BF-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm軸用スナップリングプライヤー/90゜
型式:EA590BF-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90゜

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸用スナップリングプライヤー[90°]EA590BF-0~EA590BF-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました