(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴用スナップリングプライヤー[90°]EA590SF-11~EA590SF-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA590SF-14
穴用スナップリングプライヤー[90°]EA590SF-11~EA590SF-15 リングプライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,070円
税込単価
7,777円

型式:EA590SF-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    穴用
  • 爪形状:
    ベント(曲)
  • グリップ:
    あり
  • 先端角度:
    90°
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA590SF-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA590SF-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用リングサイズ(mm)
先端爪径(mm)
サイズ
重量
全長(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590SF-14

40~100
2.3
J31
215g
215
6544 6 031

1個

7,070( 7,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA590SF-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SF-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SF-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SF-14,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SF-15,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90゜)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴用スナップリングプライヤー[90°]EA590SF-11~EA590SF-15の型番EA590SF-14のページです。
型番EA590SF-14に関する仕様情報を記載しております。

穴用スナップリングプライヤー[90°]EA590SF-11~EA590SF-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA590SF-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用リングサイズ
(mm)
先端爪径
(mm)
サイズ 重量 全長(mm) 型番

12,310円

( 13,541円 )
1個 あり

1日目

85~1403.2J41432g3006544 6 041

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました