(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-19

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,840円
税込単価
28,424円

型式:EA590-19,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    軸穴兼用
  • 爪形状:
    ストレート(直) / ベント(曲)
  • 適用リングサイズ(mm):
    10~60
  • グリップ:
    あり
  • <セット内容>:
    EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2
  • 型番:
    002001V02
  • 先端角度:
    ストレート・90°
  • トレーサイズ:
    335×165×33mm
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

型番

EA590-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590-19

1個

25,840( 28,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA590-19,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:6本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-19の型番EA590-19のページです。
型番EA590-19に関する仕様情報を記載しております。

6本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-19のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました