(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2本組スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付)EA590-41・EA590-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA590-42
2本組スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付)EA590-41・EA590-42 プライヤー

通常単価(税別)
9,450円
税込単価
10,395円

型式:EA590-41,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    穴用
  • 爪形状:
    ストレート(直)
  • グリップ:
    あり
  • 型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • 先端角度:
    ストレート
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA590-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA590-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用リングサイズ(mm)
全長
<セット内容>
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA590-42

19~100
180・225mm
EA590AA-2、EA590AA-3、EA925KN-26

1個

9,450( 10,395円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA590-41,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付)
型式:EA590-42,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付)EA590-41・EA590-42の型番EA590-42のページです。
型番EA590-42に関する仕様情報を記載しております。

2本組スナップリングプライヤー(穴用/ツールロール付)EA590-41・EA590-42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA590-41
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用リングサイズ
(mm)
全長 <セット内容>

8,800円

( 9,680円 )
1個 -

3日目

12~60140・180mmEA590AA-1、EA590AA-2、EA925KN-26

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました