(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-31~EA590-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-31~EA590-37

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,610円 ~ 9,810円
税込価格
9,471円 ~ 10,791円

型式:EA590-31,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工...

詳細情報を確認する

  • 爪形状:
    ストレート(直)
  • グリップ:
    あり
  • 型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • 先端角度:
    ストレート
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
軸・穴
適用リングサイズ(mm)
全長
<セット内容>
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
軸穴兼用
10~25
140mm
EA590AA-1、EA590BA-1、EA925KN-26

1個

8,610( 9,471円 )

1日目

軸穴兼用
19~60
180mm
EA590BA-2、EA590AA-2、EA925KN-26

1個

9,380( 10,318円 )

1日目

軸穴兼用
40~100
210・225mm
EA590BA-3、EA590AA-3、EA927KN-26

1個

9,810( 10,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA590-31,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
型式:EA590-32,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
型式:EA590-33,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
型式:EA590-36,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)
型式:EA590-37,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 スナップリングプライヤー(軸用/ツールロール付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組スナップリングプライヤー(軸・穴用)EA590-31~EA590-37のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました